Låsbult Premium
utan spärrspår
stål
härdat, slipat och brunerat
- Högre tillverkningskrav
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
159,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult Premium
Form
B
Storlek
1
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med koniskt låsstift
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
M10X1
D=Bultdiameter
5
F1=Fjäderkraft början ca N
5
F2=Fjäderkraft slut ca N
12
L=Längd
43,5
S=Slag
5
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
H2
4
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
Låsmutter
med låsmutter
SW1
13
SW2
17
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
PremiumInställningsbultarna utmärker sig genom högre tillverkningskrav på inställningsbulten och den gängade hylsan. Dessutom har den gängade hylsan en centrering som kan användas för att öka positioneringsnoggrannheten. Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Vid höga tvärkrafter ska centreringsansatsen användas.
Montage
Om centreringen för den gängade hylsan används, bör man göra hålet i fästdelen innan gängan skärs.
De koniska anliggningsytorna anpassas via de gängade hylsan och låsmuttern.
De koniska anliggningsytorna anpassas via de gängade hylsan och låsmuttern.
På begäran
Specialutföranden och distansringar.
Tillbehör
Passande bussning konisk 03089.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.