{"product":{"productId":"agid.36687","price":710.21,"name":"Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och bult i stål.
Låsmarkering i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Låsmarkering i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form A
från
710,21 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form B
från
976,70 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Material
Hus och bult i stål.
Låsmarkering i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Låsmarkering i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Anmärkning
Monteringsmöjlighet för 1 plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 vid Form A för plattjocklek > 6 till 14 mm och vid Form B för plattjocklek > 6 till 15 mm.
Monteringsmöjlighet 2 vid Form A för plattjocklek > 6 till 14 mm och vid Form B för plattjocklek > 6 till 15 mm.
Manövrering
Form A:
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.
Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.
Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Leveransomfattning
Fästskruvar ingår i leveransen.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) ON-läge
5) OFF-läge
6) Låsmarkering
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) ON-läge
5) OFF-läge
6) Låsmarkering
Tillbehör
Bussning 03096-44.