{"product":{"productId":"agid.36684","price":688.03,"name":"Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och bult i stål.
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form A
från
688,03 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form B
från
921,14 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Material
Hus och bult i stål.
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Manövrering
Form A:
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.
Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.
Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Leveransomfattning
Låsmutter och dekal med en tjocklek på 0,2 mm ingår i leveransen.
Ritningsinformation
1) Montering utan bussning 03096-44
2) Påskruvningsplatta
3) Bottenplatta
4) Låsmarkering
5) ON-läge
6) OFF-läge
7) Dekal
2) Påskruvningsplatta
3) Bottenplatta
4) Låsmarkering
5) ON-läge
6) OFF-läge
7) Dekal
Tillbehör
Bussning 03096-44.