norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Vridvinklar

Tillbaka
Test

Vridvinkel

Svängningsvinklar från norelem kan monteras på ett enkelt sätt via en skruvanslutningen i en modulär design med ett positionsrundbord. Vilket som ett resultat erbjuder de utökade monteringsmöjligheterna.
Produktutbudet av norelem innehåller svängningsvinklar i lämpliga storlekar till positioneringsborden med styrdiametrarna 4-, 8-, 12- och 25 mm. Dessutom finns passande Positionsrundbord i tre olika storlekar.
Film användningsexempel vridvinklar

Direkt till shopen