Lossas med knapp: Kulspärrbultarna från norelem fixerar och kopplar samman komponenter och arbetsstycken snabbt och enkelt.
Med en tryckknapp på bulten lossas kulspärren så att bulten kan stickas in i hål i delarna. När man släpper knappen igen låses spärren automatiskt och fixerar delarna. Det är denna funktion som gör att de kallas ”självsäkrande kulspärrbultar”.
Kulspärrbultarna används huvudsakligen i maskinbyggnad när kopplings- och säkringselement behövs för exempelvis fixturer, monteringsramar eller hålplattor. De kan även användas för att snabbt säkra maskinelement inom luft- och rymdfart, elindustri och apparatbyggnad. Dessutom förkortar kulspärrbultarna riggningstiden och passar därför perfekt för kopplingar som lossas ofta, till exempel utbytbara lagerbultar.
I norelems produktsortiment finns kulspärrbultar i olika utföranden. Dels kan man välja mellan två handtagsvarianter, L-handtag och T-handtag, dels erbjuder norelem ett standardutförande (termoplast) och ett utförande i rostfritt stål där, med undantag för ståldelarna, både handtaget och tryckknappen är av rostfritt stål. |