norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Justerenhet

Tillbaka
Test

justerenhet

Justeringsenheter från norelem används huvudsakligen i maskin- och anläggningskonstruktion. De används för exakt justering av elementen i X- Y-området. På detta sätt är det möjligt att kompensera för tillverkningstoleranser i den mekaniska konstruktionen. Sockel med enkla och dubbla integrerade monterings- och centreringshål garanterar positionens centreringsmontering av elementen och är konstruerade för justeringsenheterna.

Med hjälp av ett likformigt borrmönster av respektive storlek kan justeringsenheterna också installeras under baserna vid en senare tidpunkt. Norelem erbjuder justeringsenheter för baserna och kolumnerna i storlekarna 12, 20, 30 och 40.

Direkt till shopen