norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Elektriskt ledande acetal-copolymer (POM).Utförande:Ledad slang, svart färg.
Tillbehörsdelar, svart färg.
Anmärkning:Flexibel ledad slang för utsug av spån, rök, smörjdimma, ånga och andra medier som kan anslutas till ett centralt utsugssystem eller en industridammsugare. Den kan förlängas eller förkortas valfritt. Fritt överhäng upp till 100 cm utan stöd är möjligt, 360°-slingor med en radie på 150 mm kan formas. Kan ställas in exakt, vibrationsstabilt, positionssäkert. Kan kombineras valfritt med munstycken och tillbehörsdelar.

Beständig mot: syror under 65 °C, alkoholer, aromatiska lösningsmedel, bensin, fett, kolväten, oljor, saltlösningar.

Ej beständig mot: klor, aceton, klorerade lösningsmedel, starka baser, etylacetat, vatten över 65 °C.

Antistatiska och elektriskt ledande egenskaper:
specifik ytresistans: 1 000 E3 Ω
specifik genomgångsresistans: < 6 000 E2 Ω
Temperaturområde:Maximalt temperaturområde 80 °C.
Smältpunkten ligger på 165 °C.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 96203 Utsugsslangar LOC-LINE® Flexi 75 antistatiska 243 kB

Ritningar

Utsugsslangar LOC-LINE® Flexi 75 antistatiska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Bild

Artikelbeteckning

CADTillb.PrisBeställ
96203-75300LEDAD SLANG ANTISTATISK ST.75 L=300, SVART 302,21 SEK
96203-7501RUNT MUNSTYCKE ANTISTATISK ST.75 125,09 SEK
96203-7502REKTANGULÄRT MUNSTYCKE ANTISTATISK ST.75 125,09 SEK
96203-7503OVALT MUNSTYCKE ANTISTATISK ST.75, KONISK 125,09 SEK
96203-7504GLIDVENTIL ANTISTATISK ST.75 299,92 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se