norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Lagerbock och slid i aluminiumlegering.
Styrpelare och gängad spindel i rostfritt stål.
Glidlager för styrpelare och spindelmutter i speciell kvalitetsplast.
Klokoppling i aluminium med kopplingsstjärna i polyuretan.
Kuggrem i neopren, profil 3M.
Utförande:Aluminiumlegering anodiserad.
Rostfritt stål härdat och slipat.
Gängad spindel med kullager.
Beställningsinformation:Anmärkning:Positioneringsbord för motordriven justering och positionering. Glidbussningarna och spindelmuttrarna är lämpliga för torrgång, men plastglidlagren bör smörjas med fett. Ett passande programmeringsprogram och en gränssnittskabel för stegmotorn med positioneringsstyrning finns som tillbehör (21088).

Stegmotorn med sin upplösning på 200 steg per varv ger en beräknad positioneringsnoggrannhet på 0,005 mm från en riktning. Den absoluta positioneringsnoggranheten från en riktning är 0,01 mm. Systemet kan drivas med en inkopplingstid på 100 %.

Kan kombineras med alla andra komponenter av samma storlek.
Tekniska dataStigning gängad spindel: 2 mm
Axialspel gängad spindel: <0,04 mm
Radialspel styrningar: <0,02 mm
Max. ingångsvarvtal: 600 v/min
Max. rörelsehastighet: 20 mm/s
Max. inkopplingstid: 100 %
Användningstemperatur: +10 °C till +50 °C
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21083 Positioneringsbord långa med eldrivning på sidan 222 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Ritningar

Positioneringsbord långa med eldrivning på sidan

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

StorlekFormUtförandeCADTillb.PrisBeställ
21083-08108Autan motor 5 197,52 SEK
21083-081118Bmed stegmotor 6 016,38 SEK
21083-081218Cmed stegmotor med integrerad positioneringsstyrning 10 865,28 SEK
21083-121012Autan motor 5 472,46 SEK
21083-1211112Bmed stegmotor 6 291,43 SEK
21083-1212112Cmed stegmotor med integrerad positioneringsstyrning 11 140,33 SEK
StorlekBB1B2C
(slag)
D2D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Filter
8463621508x284M4282023146241344636268,520126
12756038758x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,5
StorlekF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filter
86080600,70,72
1260120100113
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Positioneringsenhet
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se