norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Utförande:Hus svart.
Lock rött.
Anmärkning:Öppningstryck 0,20–0,25 bar.Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:
1) Packning
2) Spärrelement
3) Lock
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 28038 Luftningsskruvar med backventil 256 kB

Ritningar

Luftningsskruvar med backventil

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1LL1CADTillb.PrisBeställ
28038-3001430G1/42110 16,63 SEK
28038-3003830G3/82110 17,67 SEK
28038-3001230G1/22110 19,10 SEK