|
|
28028_AGängade pluggar, Form A, med påfyllningssymbol |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66.Utförande:Svart. Packningen asbestfri.Anmärkning:Temperaturbeständiga upp till 100 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
28028-119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 3,33 SEK | | 28028-122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 3,90 SEK | | 28028-128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 4,66 SEK | | 28028-134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 6,37 SEK | | 28028-142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 8,84 SEK | | 28028-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 13,02 SEK | | 28028-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 14,54 SEK | | 28028-174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 24,51 SEK | | 28028-1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 3,33 SEK | | 28028-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 3,90 SEK | | 28028-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 4,09 SEK | | 28028-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 4,66 SEK | | 28028-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 4,66 SEK | | 28028-1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 11,69 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|