norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Utförande:Öppet.Anmärkning:Sfäriska rullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas upp i båda riktningar. De är konstruerade för högsta bärförmåga. Sfäriska rullager utjämnar vinkelfel (inställningsvinkel α). Med spår och smörjhål.

Spårkullagrens huvudmått motsvarar DIN 635-2. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Den radiella toleransen motsvarar ett totalt avstånd CN enligt DIN 620-4.
Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde:-30 °C till +200 °C.På begäran:Andra mått och utföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23815 Sfäriska rullager FAG cylindriskt hål 484 kB

Ritningar

Sfäriska rullager FAG cylindriskt hål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FörkortningUtförande

DD1D2BB1R min.αBärighetstal
dynamiska
N
Bärighetstal
statiska
N
Gränsvarvtal
v/min.
CADTillb.PrisBeställ
23815-00250521822205-E1öppen25523,2184,811,5°480004250017000 810,19 SEK
23815-00300622022206-E1öppen30623,2204,811,5°640005700013000 838,20 SEK
23815-00350722322207-E1öppen35723,2234,81,11,5°880008150011000 854,08 SEK
23815-00400802322208-E1öppen40803,2234,81,11,5°1010009100010000 920,23 SEK
23815-00450852322209-E1öppen45853,2234,81,11,5°1040009900010000 973,52 SEK
23815-00500902322210-E1öppen50903,2234,81,11,5°1090001070009500 1 029,95 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se