norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Kugghjul kuggstänger koniska kugghjul

Kugghjul kuggstänger koniska kugghjul

Tillbaka

Cylindriska kugghjul

För att få en formslutande och slirfri kraftöverföring, även när rotationsriktningen växlar, kan norelems cylindriska kugghjul användas både för att sänka och lyfta laster.
De kan användas för allt från att omsätta vrid- och linjärrörelser till olika drivningslösningar. Cylindriska kugghjul kompletterar sortimentet utöver de kuggremmar och kedjor som redan ingår där.
Diametern ligger mellan 14 och 387 mm och kuggbredden mellan 15 och 30 mm. På begäran kan kugghjulen även förses med ett nav som förenklar monteringen på maskinen eller arbetsstycket.

Kuggstänger:

Kuggstänger passar framför allt bra i tillverkningsautomatisering inom maskin- och anläggningsbyggnad. De ger hög upprepningsnoggrannhet eftersom de utan problem kan användas för exakt positionering i drivningslösningar.
Kuggstängerna från norelem fungerar också utmärkt för överföring av höga vridmoment. De klarar höga hastigheter och ofta förekommande riktningsväxlingar med olika belastningar. Därför är kuggstängerna mycket lämpliga för fortlöpande montage, som till exempel inom robotteknik.

Koniska kugghjul:

De koniska kugghjulen används för momentöverföring i vinkel vid maskin- och anläggningsbyggnad. Axelvinkeln är 90°, ingreppsvinkeln 20°. Hos norelem finns många olika kombinationer av koniska kugghjul. Oftast är det koniska drevet mindre än kugghjulet, men det beror på utväxlingen (1:1;1:2;1:3;1:4).
De koniska kugghjulen från norelem har ett hål med spår. Kuggarna är frästa. norelems koniska kugghjul är mycket högkvalitativa och tillförlitliga.
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se