norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B
22250_B

Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål C45.Utförande:Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning:Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 22250_B Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B 241 kB

Ritningar

Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Form

ISO-nrDelning
tum
Delning
mm
Antal tänder

DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADTillb.PrisBeställ
22250-1058030801024B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,374224M69,18251,6163,3 90,61 SEK
22250-1058030801125B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344725M69,18301,6163,3 111,61 SEK
22250-1058030801124B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344724M69,18301,6163,3 111,61 SEK
22250-1058030801128B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344728M69,18301,6163,3 111,61 SEK
22250-1058030801228B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345128M69,18301,6163,3 124,47 SEK
22250-1058030801230B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345130M69,18301,6163,3 124,47 SEK
22250-1058030801232B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345532M89,110301,6163,3 124,47 SEK
22250-1058030801332B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,325732M89,110301,6163,3 140,24 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se