norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Kedjehjul enkla 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B
22250_B

Kedjehjul enkla 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, monteringsfärdiga...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål C45.Utförande:Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning:Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 22250_B Kedjehjul enkla 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B 276 kB

Ritningar

Kedjehjul enkla 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Form

ISO-nrDelning
tum
Delning
mm
Antal tänder

DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADTillb.PrisBeställ
22250-1038073201010B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822410M45,33201101,4 52,57 SEK
22250-1038073201012B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822612M45,34201101,8 52,57 SEK
22250-1038073201014B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822914M45,35201102,3 52,57 SEK
22250-1038073201110B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82410M45,33251101,4 58,31 SEK
22250-1038073201112B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82612M45,34251101,8 58,31 SEK
22250-1038073201114B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82914M45,35251102,3 58,31 SEK
22250-1038073201115B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83015M45,35251102,3 58,31 SEK
22250-1038073201116B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83116M45,35251102,3 58,31 SEK
22250-1038073201212B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82612M45,34251101,8 67,20 SEK
22250-1038073201214B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82914M45,35251102,3 67,20 SEK
22250-1038073201215B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83015M45,35251102,3 67,20 SEK
22250-1038073201216B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83116M45,35251102,3 67,20 SEK
22250-1038073201316B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83116M45,35251102,3 74,93 SEK
22250-1038073201318B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83418M55,36251102,8 74,93 SEK
22250-1038073201419B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83519M55,36251102,8 86,53 SEK
22250-1038073201522B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814222M55,36251102,8 90,50 SEK
22250-1038073201524B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814224M65,38251103,3 90,50 SEK
22250-1038073201525B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814225M65,38251103,3 90,50 SEK
22250-1038073201624B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,824224M65,38281103,3 103,98 SEK
22250-1038073201625B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,824225M65,38281103,3 103,98 SEK
22250-1038073201724B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834624M65,38281103,3 125,40 SEK
22250-1038073201725B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834625M65,38281103,3 125,40 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se