norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning släta spännbackar
41300

Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning släta spännbackar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bottenplattor och backar i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande:Backar brunerade.
Spännbackar blanka.
Anmärkning:Tack vare den lättmanövrerade och snabba justeringen med en skala kan spännbackarna snabbt och säkert anpassas till nya arbetsstycken.
Arbetsstycket centreras alltid i mitten genom konstruktionen hos spännaren för 5-axlig bearbetning.
Eftersom arbetsstycket är så lättåtkomligt kan korta standardverktyg användas. Det sänker verktygskostnaderna avsevärt Positiv nedåtkraft med ett klämdjup på >5 mm.
Klämbredd på 20 mm till 320 mm är möjliga.
Montage:De kompakta spännarna för 5-axlig bearbetning kan monteras på bord med T-spår, i rastersystem samt med en adapterfläns på vanliga nollpunktsspännsystem.Tillbehör:Stödlister 41345
Spännbackar 41320
Pendelbackar 41325
Mittbackar 41335
Koppling för korsspänning 41365

Stödlister och spännbackar med stift måste beställas separat.
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning släta spännbackar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ABCHLDragkraft
max. kN
Tillhörande
passkruv
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522,272 26 333,00 SEK
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 31 603,79 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se