norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Vinkel i zinkgods.
Skruvar och spårmuttrar i stål.
Täcklock i glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande:Vinkel lackerad i aluminiumfärg.
Skruvar och spårmuttrar förzinkade.
Täcklock i svart.
Anmärkning:Lämpliga för att göra profilkonstruktioner styvare och för hopmontering av profiler kraftupptagande utan någon bearbetning. Kan även användas som fästelement (t.ex. konsol) för valfria komponenter.
Vinklarna har centreringsklackar för en exakt och vridsäker montering. Centreringsklackarna kan vid behov tas bort via ett börbrottställe, t.ex. för montering av plattor. Den öppna sidan kan förslutas med täcklock.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 10250 Vinkelsatser typ I 392 kB

Ritningar

Vinkelsatser typ I

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.TypSpårbreddUtförande

AA1A2A3A4A5BDHH1LNTCADTillb.PrisBeställ
10250-063030I630x3022,511--2327286,528322864 37,83 SEK
10250-084040I840x403424--32,53940939463986 52,57 SEK
10250-088080I840x8065,521,53621,554,558,538976787687 82,76 SEK