norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och manövrering i zinkgods.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Tunga i stål.
Utförande:Hus förkromat.
Manövrering svart pulverlackerad.
Mutter och tunga förzinkade.
Anmärkning:Vridreglar som är vibrationståliga genom spärr i ändlägena. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90° och intern vridbegränsning. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning).

Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.

De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägena (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 2233).

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
Tillbehör:Nyckel 05586
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 05562 Vridreglar, kompakta med vinghandtag 157 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar, kompakta med vinghandtag

Vridreglar, kompakta,
med vinghandtag

Mer information

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Manövrering

CADTillb.PrisBeställ
05562-30132pinne 66,98 SEK
05562-31132pinne låsbart 66,98 SEK

Tunga för vridregel

Mer information

Ritningar

Tunga för vridregel

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AL

CADTillb.PrisBeställ
05563-0124X0757,524 3,80 SEK
05563-0124X13513,524 3,80 SEK
05563-0124X19519,524 3,80 SEK