norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp aluminium.
Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.
Utförande:Grundkropp röd anodiserad.
Dubbelverkande kolvstång polerad.
Anmärkning:Svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut. Husets blockform ger universella infästningsalternativ. Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.
Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör.
Svängspännarens rörelse får inte hindras.
F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
På begäran:Närhetsbrytare.Tillbehör:- Spännarm 05620
- Adapter 05625
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 05610 Svängspännare pneumatisk 184 kB

Ritningar

Svängspännare pneumatisk
Svängspännare pneumatisk

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Högersvängd
Beställningsnr.
Vänstersvängd
StorlekAA1A2A3A4A5BC
(slag)
C1C2DD1

D2D3Filter
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
Beställningsnr.
Högersvängd
Beställningsnr.
Vänstersvängd
StorlekD4D5H

H1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Filter
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se