norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Magneter med häftyta som kan bearbetas (stavgripare) av NdFeB
09067-11

Magneter med häftyta som kan bearbetas (stavgripare) av NdFeB

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i mässing.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system. Neodym-stavgripare får aldrig pressas in direkt i järn, eftersom häftkraften försämras på grund av magnetisk kortslutning. Diameter ”D” slipad med passningstolerans h6.

Stavgriparna kan kortas av med mått ”A och B” och bearbetas.
Temperaturområde:max. 150 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 09067-11 Magneter med häftyta som kan bearbetas (stavgripare) av NdFeB 344 kB

Ritningar

Magneter med häftyta som kan bearbetas (stavgripare) av NdFeB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABD

LHäftkraft
N
Häftkraft
vid B max.
N
Avstånd
till
järnväggar/mm
CADTillb.PrisBeställ
09067-11-061036209121,5 30,31 SEK
09067-11-0810382022291,5 35,22 SEK
09067-11-1085102027382 42,75 SEK
09067-11-1365132049662,5 50,06 SEK
09067-11-16261620941083 64,06 SEK
09067-11-205720251732354 87,68 SEK
09067-11-257825352923805 170,75 SEK
09067-11-324,51032405296406 281,84 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se