norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:PremiumInställningsbultarna utmärker sig genom högre tillverkningskrav på inställningsbulten och den gängade hylsan. Dessutom har den gängade hylsan en centrering som kan användas för att öka positioneringsnoggrannheten. Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Vid höga tvärkrafter ska centreringsansatsen användas.Montage:Om centreringen för den gängade hylsan används, bör man göra hålet i fästdelen innan gängan skärs.
De koniska anliggningsytorna anpassas via de gängade hylsan och låsmuttern.
På begäran:Specialutföranden och distansringar.Tillbehör:Passande bussning konisk 03089.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 03089 Premiuminställningsbultar med koniskt låsstift 247 kB

Ritningar (total översikt)

Premiuminställningsbultar med koniskt låsstift

Premiuminställningsbultar med koniskt låsstift, Form B

Mer information

Ritningar

Premiuminställningsbultar med koniskt låsstift, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SW1SW2Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
03089-52105BStål5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  127,21 SEK
03089-52206BStål6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  141,36 SEK
03089-52308BStål8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  188,10 SEK
03089-52410BStål10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  246,34 SEK
03089-502105BRostfritt stål5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  190,86 SEK
03089-502206BRostfritt stål6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  212,04 SEK
03089-502308BRostfritt stål8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  272,75 SEK
03089-502410BRostfritt stål10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  357,30 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se