norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Automatstål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Den räfflade skruvens nödvändiga vridmoment alstras med hjälp av två fjädrande kultryckselement. Så snart som det önskade inställbara sluttrycket uppnåtts, är det räfflade vredet fritt.
Sluttrycket ställs in med gängstiften i huvudet.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 07130 Momentskruvar med trycktapp 105 kB

Ritningar

Momentskruvar med trycktapp

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

DD1D2LL1L2F1
N
F2
N
Filter
07130-06XM6254,740/6020340800
07130-08XM8256,540/60/8020340650
07130-10XM10258,240/60/8020340550
07130-12XM12251040/60/80/10020340450