norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Utrustning för koncentricitetsprovning för diametrar upp till 80 mm, justerbar
32506

Utrustning för koncentricitetsprovning för diametrar upp till...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningAnmärkning:Provutrustning som lämpar sig för mätning av koncentricitet, skevhet och rätvinklighet.
Genom sin robusta konstruktion kan provutrustningen användas både i verkstaden och mätlokalen. Mätobjekten placeras enkelt med lyftbara tryckrullar. Mätklockan kan positioneras valfritt med den lättgående sliden.
Tekniska dataProvområde på Ø 5 mm till Ø 80 mm.
Mätrullsavstånd min. 29 mm, max. 89 mm.
Slidens rörelseväg max. 100 mm
Tryckrullens kraft är inställbar.
Mätrullarna drivs av en kugghjulsdrivning

Rullarnas precision: parallellitet och koncentricitet max. 2 µm

Sockel av granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.

Ritningar

Utrustning för koncentricitetsprovning för diametrar upp till 80 mm, justerbar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningCADTillb.PrisBeställ
32506-01utrustn. f. koncentritetsprovn. 26 758,27 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se