norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Kopplingar i olika utföranden

Tillbaka
  • Kopplingar - norelem förflyttar

Drivteknik från norelem:

Kopplingar i olika utföranden

norelems kopplingar överför vridmoment mellan två axlar. Inom maskinteknik används de för att koppla samman olika enskilda komponenter som t.ex. motorn, växellådan och arbetsmaskinen med varandra. Därför används de ofta vid konstruktion av verktygsmaskiner, inom servodrivteknik och vid automatisering.
norelem erbjuder över 100 olika kopplingstyper, varav upp till 98 % finns tillgängliga på lager. Beroende på konstruktion har kopplingarna följande egenskaper:
  • Utjämning av axiell, radiell och vinkelförskjutning av axlar
  • Vibrationsdämpande
  • Elektriskt isolerande.

Styva kopplingar kopplar samman inriktade axlar.

Styva kopplingar överför vridstyva och spelfria höga vridmoment och används därför ofta när det inte finns några axelförskjutningar eller felinriktningar. De är slit- och underhållsfria och förhindrar med hjälp av skruvlåsning att vibrationer kan lossa skruvar, så att vridmomentet kan överföras på ett säkert sätt.

Ytterligare fördelar:

  • Hög vridkraft vid dynamiska belastningsförändringar
  • Lågt tröghetsmoment
  • Vinkelriktig kraftöverföring
  • Hög temperaturbeständighet
  • Lågt slitage (inget underhåll)
norelem erbjuder två olika utföranden: slitsade och delade styva kopplingar. Båda typerna finns tillgängliga i stål eller rostfritt stål och klarar ett varvtal på upp till 4000 varv/min, kan användas vid temperaturer mellan -40 °C och +175 °C och kan beställas med en håldiameter på upp till 50 mm.
Direkt till norelem kopplingar.

Beställ nu!

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se