Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Med gängsäkringen kan monteringsdjupet ställas in utan extra anslag
- Material: stål eller rostfritt stål
70,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
AP
Storlek
9
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
med gängsäkring
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
D1=Gänga
M06X0,75
D=Bultdiameter
3
F1=Fjäderkraft början ca N
4,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
10
L=Längd
31,5
S=Slag
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Form-typ
utan spärr, utan låsmutter
L1
12
L2
5
L3
10
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
8
Beskrivning
Material
Stålmodell:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Modell i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låspinne 1.4034.
Svamphandtag termoplast svartgrå.
Gängsäkring polyamid blå.
Låsstift härdat:
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Modell i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låspinne 1.4034.
Svamphandtag termoplast svartgrå.
Gängsäkring polyamid blå.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form CP användas.
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till befintlig komponent och därmed krävs inget anslag.
Gängsäkringen är en klämmande polyamidbeläggning som appliceras selektiv (fläckvist).
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till befintlig komponent och därmed krävs inget anslag.
Gängsäkringen är en klämmande polyamidbeläggning som appliceras selektiv (fläckvist).
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.