Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Man låser dem med tryckknappen
- Med den röda upplåsningsknappen kan låsställningen ändras
130,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
1
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
med lås
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
D1=Gänga
M10X1
D=Bultdiameter
5
FR=Återställningskraft N
8-12
L=Längd
50,5
S=Slag
5
D2
25
F x 30°
1,3
Form-typ
utan spärr, utan låsmutter
L1
17
L2
7
L3
15
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
13
Beskrivning
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Svampformad knopp termoplast svartgrå.
Upplåsningsknapp termoplast röd.
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Svampformad knopp termoplast svartgrå.
Upplåsningsknapp termoplast röd.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter.
Man låser dem med tryckknappen.
Med den röda upplåsningsknappen kan låsställningen ändras.
Man låser dem med tryckknappen.
Med den röda upplåsningsknappen kan låsställningen ändras.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.