Låsbult
stål
svartoxiderad
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
91,79 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
2
Utförande 2
med vridsäkring
Produkttyp
med fasning
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg grundkropp
svartoxiderad
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
D1=Gänga
M12X1,5
D=Spärrstiftsdiameter
6
F1=Fjäderkraft början ca N
8
F2=Fjäderkraft slut ca N
14
S=Slag
4
D2
25
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
L
49,7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Vridsäkringen garanterar att bultens position i förhållande till hylsan inte ändras. Genom fasningen kan bulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvärkrafter. När skruven lossas till markeringen på bulten kan fasningen vridas i steg om 60°.
Montage
Skruven lossas med sexkant.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
1) Markeringsring
Tillbehör
Distansringar 03089
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.