Låsbult
utan spärrspår
stål
ohärdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
- Prisvärt utförande
31,18 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
9
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
eco
Produkttyp
standard
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
ohärdat
D1=Gänga
M06
D=Bultdiameter
3
F1=Fjäderkraft början ca N
4
F2=Fjäderkraft slut ca N
10
L=Längd
31,5
M=Åtdragningsmoment max. Nm
2
S=Slag
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Form-typ
utan spärr, utan låsmutter
L1
12
L2
5
L3
10
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
6
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa 1.0715.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Gängad hylsa 1.0715.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Blanka ståldelar.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Ska den vara utdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.