Bussning
kort utförande
verktygsstål
härdat och slipat
- Underlättar hopfogningen
- Exakt, slitstarkt och snabbt arbetsstycksbyte
- Härdat och slipat (60 HRC)
65,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bussning
Utförande 1
kort utförande
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
D1=Innerdiameter
5
H=Höjd
8
D3
8
F
1
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdade och slipade (HRC 60 ±2).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.