Precisionsstyraxel
med fästhål
rostfritt stål
härdat och slipat
- Induktiv ythärdning
- Mycket slitstark yta
- Borrbilden passar för axelstöd 21565
2 753,16 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionsstyraxel
Utförande 1
med fästhål
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
Stålnyckel
1.4112
D=Diameter
50H6
HRC=Ythärdning HRC
52-56
L=Längd
600
T3=Härddjup max.
2,6
E1
200
L max.
4000
M
M12
Beskrivning
Material
Stål 1.1213.
Rostfritt stål 1.4034.
Rostfritt stål 1.4112.
Rostfritt stål 1.4034.
Rostfritt stål 1.4112.
Utförande
Stål, slipat.
Stål, slipat och hårdförkromat, kromskikt 5–10 µm.
Rostfritt stål, slipat.
Precisionsaxlarna är i allmänhet induktivt ythärdade.
Stål, slipat och hårdförkromat, kromskikt 5–10 µm.
Rostfritt stål, slipat.
Precisionsaxlarna är i allmänhet induktivt ythärdade.
Anmärkning
Ytskiktet som uppstår under induktivhärdningsprocessen garanterar hög slittålighet.
Passar till axelstöden 21565.
Passar till axelstöden 21565.
På begäran
Längder till max. 4000 mm.
Ritningsinformation
1) Fasat
Tillbehör
Axelstöd 21565.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.