{"product":{"productId":"agid.20182","price":1313.19,"name":"Positioneringscylinder i stål, pneumatisk med dragfjäder"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Positioneringscylinder av stål, pneumatisk med dragfjäder, form A
från
1 313,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Positioneringscylinder av stål, pneumatisk med dragfjäder, form B
från
1 313,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Förnicklad.
Anmärkning
Genom aktivering med luft lossas de 3 spännkulorna.
De 3 spännkulorna dras in och fixturen kan snabbt bytas. När luften släpps ut körs de 3 spännkulorna utåt och fixturen spänns.
Med detta användarvänliga system reduceras växlingstiderna betydligt.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,01 mm.
De 3 spännkulorna dras in och fixturen kan snabbt bytas. När luften släpps ut körs de 3 spännkulorna utåt och fixturen spänns.
Med detta användarvänliga system reduceras växlingstiderna betydligt.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,01 mm.
Tillbehör
03162 Fästhylsor för pneumatiska positioneringscylindrar.