text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material

Rostfritt stål fingjutet 1.4308.

Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.

Från Ø30 mm sexkantskruv ISO 4017, rostfritt stål.

Utförande
Elpolerat.
Anmärkning
Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050

Andra kunder köpte också