Material
Hus i termoplast polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Transparent hus, hög mekanisk stabilitet, åldrande, temperaturbeständig upp till 100 C.Tryckmotstånd vid 20 C till 10 bar, vid 60 C till 8 bar.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer
från
109,17 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer
från
147,44 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i termoplast polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Transparent hus, hög mekanisk stabilitet, åldrande, temperaturbeständig upp till 100 C.Tryckmotstånd vid 20 C till 10 bar, vid 60 C till 8 bar.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,3.
Max. Åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5 Nm.
Max. Åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5 Nm.
Ritningsinformation
Form A: utan termometer
Form B: med termometer
1) Packning
2) O-ring
Form B: med termometer
1) Packning
2) O-ring