Material
Rostfritt stål 1.4301.
Visa mer
Visa mindre
Förbindningslänkar dubbla, rostfritt stål DIN ISO 606, Form E
från
33,69 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Förbindningslänkar dubbla, rostfritt stål DIN ISO 606, Form L
från
82,12 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Anmärkning
Förbindningslänkar för rullkedjor, dubbla enligt DIN ISO 606.
För Form E måste låsfjädern monteras med den stängda änden i löpriktningen.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
För Form E måste låsfjädern monteras med den stängda änden i löpriktningen.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.