text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Spännande excenterskruv i seghärdat stål.
Ring med vassa spår, sätthärdningsstål.
Låsspak i högpresterande termoplast, glasfiberförstärkt.
Utförande
Spännande excenterskruv, brunerad.
Ring med vassa spår, härdad och eloxerad.
Låsspak svartgrå RAL 7021.
Anmärkning
Spännande excenterskruvar med låsspakar kan användas på en mängd olika sätt för spänning utan verktyg. Tack vare den integrerade låsspaken kan många element klämmas fast på några sekunder. Den härdade ringen med vassa spår är lämplig för fastspänning av rådelar (sågade delar, gjutna och smidda detaljer).
Ej konstruerad för att klämma fast härdat material med specificerat vridmoment. Genom att använda flera excenterspännare med låsspakar kan till och med hela plattor lastas.

Rekommendationen är att spänna medurs. Märket på excenterspännaren ska vara till höger efter spänning. (Skruva i excenterskruven så långt det går och vrid sedan tillbaka ett varv).

”S” = Avstånd från arbetsstycket till gängans centrum (spännskruv).
Montage
Spänningsförlopp:
1. Skruva i excenterskruven så långt det går.
2. Vrid sedan tillbaka excenterskruven ett varv.
3. Sätt i arbetsstycket.
4. För att spänna fast arbetsstycket, vrid excenterskruven medurs. (Märket på excenterspännaren ska vara till höger efter spänning).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också