{"product":{"productId":"agid.22515","price":3016.51,"name":"Minikonsoler, i gråjärn, med rasterhål"},"currency":"SEK"}
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna 07533-112065. Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna 07533-116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna 07533-112065. Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna 07533-116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Gängat hål
2) Hål för passkruv
3) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
2) Hål för passkruv
3) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.