{"product":{"productId":"agid.36016","price":44.76,"name":"Lagerbockar med bultar för ISO 6432"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Lagerbock för runda cylindrar enligt ISO 6432.
Denna lagerbock används för svängbar montering av pneumatiska cylindrar enligt ISO 6432.
Montering baktill (ändhylsa).
Denna lagerbock används för svängbar montering av pneumatiska cylindrar enligt ISO 6432.
Montering baktill (ändhylsa).
Leveransomfattning
Lagerbock, bultar och låsringar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.