text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Fotfäste för runda cylindrar enligt ISO 6432.
Detta fotfäste används för fast montering av pneumatiska cylindrar enligt ISO 6432. Den pneumatiska cylindern monteras vanligtvis med två fotfästen framtill och baktill.

Det är dock också möjligt att montera den med endast ett fotfäste framtill eller baktill. Montering framtill för dragapplikationer och baktill för tryckapplikationer.
Leveransomfattning
Levereras separat.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också