{"product":{"productId":"agid.36018","price":92.12,"name":"Fotfästen för ISO 15552 / 21287"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Fotfäste för standardcylindrar och kompakta cylindrar enligt DIN ISO 15552 och DIN ISO 21287. Detta fotfäste används för fast montering av pneumatiska cylindrar.
Den pneumatiska cylindern är i regel monterad med två fotfästen framtill och baktill.
Det är dock också möjligt att montera den med endast ett fotfäste framtill eller baktill.
Den pneumatiska cylindern är i regel monterad med två fotfästen framtill och baktill.
Det är dock också möjligt att montera den med endast ett fotfäste framtill eller baktill.
Leveransomfattning
1 st. fotfäste.
2 st. cylinderskruvar.
2 st. cylinderskruvar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.