{"product":{"productId":"agid.36015","price":22.32,"name":"Flänsfästen för ISO 6432"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Flänsfästen för runda cylindrar enligt ISO 6432.
Detta flänsfäste används för fast montering av pneumatiska cylindrar enligt ISO 6432. Den pneumatiska cylindern monteras vanligtvis med två flänsfästen framtill och baktill.
Det är dock också möjligt att montera dem med endast ett flänsfäste framtill eller baktill. Montering framtill för dragapplikationer och baktill för tryckapplikationer.
Detta flänsfäste används för fast montering av pneumatiska cylindrar enligt ISO 6432. Den pneumatiska cylindern monteras vanligtvis med två flänsfästen framtill och baktill.
Det är dock också möjligt att montera dem med endast ett flänsfäste framtill eller baktill. Montering framtill för dragapplikationer och baktill för tryckapplikationer.
Leveransomfattning
Levereras separat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.