{"product":{"productId":"agid.26812","price":539.48,"name":"SNABBSPÄNNARE STANDARD, FOT VÅGRÄT,F2=5000, L=295,6, FORM:D, ROSTFRITTSTÅL, KOMP:PLAST RÖD, JUSTERBARTRYCKSPINDEL M=M10X80"},"currency":"SEK"}
Snabbspännare
Standard
rostfritt stål
blank
Försäljningsenhet
539,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snabbspännare
Form
D
Utförande 1
Standard
Utförande 2
fot vågrät
Produkttyp
justerbar tryckspindel
Material
grundkropp
rostfritt stål
Material
komponent
plast
COMP
röd
Grundkroppens
yta
blank
F2=Hållkraft N
5000
L=Längd
295,6
M=tryckspindel
M10x80
A
41,3
A1
57,1
B
41,3
B1
57,2
B2
19
B3
11
B5
4
C
44,4
C1
19
D
8,3
H
63,4
Handkraft
FH
N
250
Handtagstyp snabbspännare
horisontell
Hållkraft
F1
N
2200
L1
108,3
L2
63,6
Spännkraft
F3
N
1100
Spännkraft
F4
N
3000
Öppningsvinkel
Hållarm
90°
Öppningsvinkel
handtag
68°
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Anmärkning
I utförandena 05765-01-022000, 05765-01-033200 och 05765-01-045000 medföljer ett tryckstycke i neopren.
Tillbehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.