Material
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Stållina 1.4401.
Ståltrådsmantel med plastbeläggning invändigt och utvändigt.
Ändhylsa och justeringsskruv mässing.
Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat och slipat och blankt.
Ändhylsor och justerskruv förzinkade.
Mantel för bowdenkabel, svart.
Låsstift härdat och slipat och blankt.
Ändhylsor och justerskruv förzinkade.
Mantel för bowdenkabel, svart.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbult i rostfritt stål för fjärrkontroll med förlängt låsstift, Bowdenkabelsystem, med sexkant
från
376,58 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbult i rostfritt stål för fjärrkontroll med förlängt låsstift, Bowdenkabelsystem, genomgående gänga
från
376,27 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbult i rostfritt stål för fjärrkontroll med förlängt låsstift, Bowdenkabelsystem, slät
från
373,32 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Om frigöringen ska vara permanent och låsstiftet ska förhindras att hoppa tillbaka, måste manöverelementet med spärrfunktion användas.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Om frigöringen ska vara permanent och låsstiftet ska förhindras att hoppa tillbaka, måste manöverelementet med spärrfunktion användas.
Material
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Stållina 1.4401.
Ståltrådsmantel med plastbeläggning invändigt och utvändigt.
Ändhylsa och justeringsskruv mässing.
Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat och slipat och blankt.
Ändhylsor och justerskruv förzinkade.
Mantel för bowdenkabel, svart.
Låsstift härdat och slipat och blankt.
Ändhylsor och justerskruv förzinkade.
Mantel för bowdenkabel, svart.
Beställningsinformation
För enkel montering av hela systemet rekommenderar vi att onlinebutikens konfigurator används.
Anmärkning
Bowdenkablarna finns i olika längder.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Vajern och kabelmanteln kan enkelt bytas om så behövs.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Vajern och kabelmanteln kan enkelt bytas om så behövs.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Leveransomfattning
Inställningsbult med förmonterad stållina.
Kabelmantel, ändhylsa och justeringsskruv ingår.
Kabelmantel, ändhylsa och justeringsskruv ingår.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: med sexkant
Form G: genomgående gänga
Form L: slät
Form G: genomgående gänga
Form L: slät
Tillbehör
Manöverelement 03096-07.
Sexkantmutter 07212.
Fästdelar 03099.
Distansringar 03089.
Positioneringsbussning 03099-50.
Bowdenkabel 03096-14.
Stållina 03096-15.
Kabelmantel 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justeringsskruvar 03096-30.
Bowdenkabelfördelare 03096-50.
Sexkantmutter 07212.
Fästdelar 03099.
Distansringar 03089.
Positioneringsbussning 03099-50.
Bowdenkabel 03096-14.
Stållina 03096-15.
Kabelmantel 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justeringsskruvar 03096-30.
Bowdenkabelfördelare 03096-50.