text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Inställbara spännlås som används som säkert låssystem inom industrin. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.

När spännhaken har hakats fast i låshaken, kan delarna som låset håller samman dras ihop genom att man spänner greppdelen upp till 15 mm. För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M8).

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att du använder försänkta skruvar för att fästa komponenterna.

Låshakar i önskat utförande beställs separat.

Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
På begäran
Låsbart utförande med låsögla.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också