|
Rullstyrningssystemen från norelem är robusta, nästan underhållsfria och används där produktionsdelar ska accelereras utmed en linjär axel i en produktionsanläggning. Rullagrens livstidssmörjning ger optimal gång, och tätningen på båda sidor hindrar smuts och damm från att tränga in.
Styrskenorna som används har en maximal längd på 4080 mm. Rullstyrningsvagnen finns i ett kompakt och ett massivt utförande. Beroende på storleken och dimensionen klarar de dynamiska belastningar på upp till 12 280 N.
Rullstyrskenorna finns som fast eller lös lagring. Om de monteras parvis ger kombinationen av skena med fast och lös lagring den toleransutjämning som krävs för att förhindra tippning och överdrivet slitage vid parallellitetsfel.
Rörelsehastigheter på upp till 7 m/sek. är möjliga. Rullstyrskenorna från norelem finns i en högkvalitativ variant av förzinkat rullagerstål med induktivhärdade löpytor. Det optimerar löpegenskaperna även vid höga till mycket höga belastningar. Rullstyrskenorna från norelem används framför allt inom maskinkonstruktion, verktygsbygge, automatiseringsteknik eller robotsystem.
|
|
|
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|