|
Det omfattande sortimentet från norelem innehåller också ett urval av positioneringsbord. Förutom de motordrivna borden har norelem även vanliga manuella positioneringssystem.
Genom en nästan spelfri styrning blir en exakt positionering i verktygssystem eller hanteringssystem möjlig. Positioneringsenheterna används dessutom i fixturbygge och mätanordningar. Sliden kan justeras med den spelfria spindeln utan att spindeln behöver klämmas fast eller lossas extra. Radialspelet i styrningen är mindre än 0,02 mm. Ytterligare en fördel är att spindeln är självhämmande och dessutom fastklämbar.
Justeringsvägen varierar beroende på positioneringsbordets längd:
- mellan 11 och 25 mm för korta bord - mellan 23 och 86 mm för långa bord.
En annan fördel är skalan som gör att spindelns justeringsväg kan avläsas med en precision på 0,1 mm. Positioneringsborden och de roterande positioneringsborden från norelem kan kombineras fritt med koordinatbord eller lyftbord av samma storlek tack vare den praktiska byggsatsprincipen. Glidlagerstyrningen är underhållsfri för att produkten ska hålla länge utan underhållsarbeten som nöter på elementet.
Som ytterligare en variant erbjuder norelem positioneringsbord med integrerad positionsvisare. Dessa visar bordets position med en noggrannhet på 0,1 mm. En positionsvisare kan skruvas fast på fyra olika ställen på bordet.
För automatiserade applikationer finns även eldrivna positioneringsbord med integrerad styrning.
|
|
|
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|