norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:1. Hus kromstål.

2. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm. Luftflöde upp till 720 l/min.

3. Packning kork.

4. Monteringsfläns med låsskruvar, bajonettlås.

5. Packning kork.

6. Kedja mässing, förnicklad.

7. Påfyllningssil stål, förzinkat.
Anmärkning:Påfyllningsrören levereras med tätningar och låsskruvar (M5).

Ej lämpliga för vattenbehållare.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 28071 Påfyllningsrör 316 kB

Ritningar

Påfyllningsrör

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

UtförandeDD1D2D3D4D5LL1CADTillb.PrisBeställ
28071-45utan kedja46,527,5522541,36 (3x)4366 96,81 SEK
28071-77med kedja8049834471,56 (6x)5780 118,37 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se