norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Rörförbindningselement och profilförbindningar

I norelems sortiment ingår nu också rörförbindningselement och profilförbindningar. Du hittar dem i produktgruppen Specialelement.
Kabelbindningsblocket och kabelhållaren är perfekta för att fästa kablar och slangar. Både blocket och hållaren monteras med en cylinderskruv eller kullrig skruv och en spårmutter. Sedan fästs slangen eller kabeln på kabelbindningsblocket med ett buntband. På kabelhållaren fästs de däremot med den integrerade O-ringen.
norelem har även en kabelhållarmodell med hammare. Man monterar denna kabelhållare genom att vrida hammaren 90° i ett profilspår.
För att fästa sensorer och ändlägesbrytare på aluminiumprofiler eller ytelement används sensorhållare. Med fixeringsstycket sitter hållaren formslutande och vridsäkert. Utan fixeringsstycke kan sensorhållaren steglöst justeras i vinkel.
Jordanslutningen av Typ 1 används främst för att koppla ihop aluminiumprofiler. Den är även lämplig för att jorda konstruktioner av aluminiumprofiler.
Potientialutjämningen av Typ 1 används för att avleda statisk elektricitet (ESD). Man monterar den genom att den svängs in i spåret och skruvas i 45° vinkel mot profilerna.