norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Plast PA6, glasfiberförstärkt.Utförande:Svart.Anmärkning:Praktiskt öppningshandtag för vridreglar med huvud på max. 32 mm diameter. Om öppningshandtaget används minskar måttet "A" för vridregeln med 2 mm.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 05585 Öppningshandtag 271 kB

Ritningar

Öppningshandtag

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D
max.
D1

CADTillb.PrisBeställ
05585-20222828,532 4,56 SEK
05585-20223232,536 4,56 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se