norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Snabbspännare från norelem

Snabbspännare, även kallade kraftspännare, används ofta inom metall-, trä- och plastindustrin, där de fungerar som spännlås för håltagning, borrning, bockning, sågning, fogning, limning, svetsning, montering eller förslutning. Snabbspännarna från norelem är lätta att använda, hantera och modifiera. Dessutom håller de mycket länge tack vare det högkvalitativa materialet. Det oljebeständiga handtaget är tillverkat av 2-komponentsplast.
Spännkraften i snabbspännarna kan anpassas upp till 2 500 N med en ställskruv som sitter under spaken i leden. Med den inställbara skjutstångspännaren kan spännhöjden anpassas steglöst inom 13 mm med nästan konstant spännkraft, utan att tryckskruvens position behöver ändras manuellt. För de två andra utförandena av snabbspännaren, ”horisontell” och ”vertikal”, kan spännhöjden anpassas steglöst inom 35 mm.
norelem har många olika typer av snabbspännare i sortimentet.
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
norelem snabbspännare
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se