norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag och ställskruv i aluminium.
Bussning och bult i stål 5.8.
Utförande:Handtag och ställskruv. anodiserade.
Bussning och bult, förzinkade.
Anmärkning:Rätt vridmoment ställs in med en ställskruv och en graderad skala. Med klämskruvarna på sidorna kan man säkra det inställda värdet. När det inställda vridmomentet uppnås hör och känner man att vridmomenthandtaget utlöses. Utlösningsmomentet är högre än åtdragningsmomentet så att vridmomenthandtaget lätt kan lossas igen.

På utförandet med innergängor har ställskruven ett genomgående hål så att man även kan använda vridmomenthandtaget på gängstängerna.

Precision för inställt vridmoment är ± 5 %.
På begäran:Andra gänglängder.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 07124 Momenthandtag precisionsutförande 341 kB

Ritningar (total översikt)

Momenthandtag precisionsutförande

Momenthandtag precisionsutförande, innergänga

Mer information

Ritningar

Momenthandtag precisionsutförande, innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekD

D1D2D3H1H2H3Inställbart
åtdragningsmoment
ca Nm min. - max.
CADTillb.PrisBeställ
07124-1051M510262022680,05 - 0,1 534,83 SEK
07124-1061M610262022680,1 - 0,25 567,34 SEK
07124-2082M815302443080,25 - 0,5 599,73 SEK
07124-2102M1015302443080,5 - 1 632,13 SEK

Momenthandtag precisionsutförande, yttergänga

Mer information

Ritningar

Momenthandtag precisionsutförande, yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekDD1D2D3H1H2H3LInställbart åtdragningsmoment ca
Nm min. - max.
CADTillb.PrisBeställ
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 551,03 SEK
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 551,03 SEK
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 583,53 SEK
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 583,53 SEK
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 615,92 SEK
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 615,92 SEK
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 648,32 SEK
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 648,32 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se