norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Borrbusningar

Borrbussningar gör så att du snabbt kan borra i arbetsstycket utan att i förväg behöva mäta borrpunkterna och markera ut dem på nytt. De praktiska hjälpredorna, som styr borren direkt i borrfixturen garanterar därmed att borren inte kan svänga fel.

I motsats till att borra utan anordning – förenklas borrprocessen avsevärt tack vare borrbussningen och genom att ange en fast penetreringsvinkel. Detta är ibland en anledning till att bussningar används vid maskin- och fordonstillverkning samt i flera andra branscher.

Borrbussningar – Precisionsverktyg enligt dina önskemål

Hos norelem hittar du borrbussningar för de mest skilda krav. Det kan vara cylindriska borrbussningar, med fläns, som insticksborrbussning eller spännbussning – med lämpliga mått och många former kan du konfigurera exakt efter kraven. De olika typerna av borrbussningar motsvarar de vanligaste standarderna (DIN 172, DIN 173, DIN 179 och ISO 4247) och finns i formerna A (hålet rundat i en ände) och B (hålet rundat i båda ändar).
Alla borrbussningar är dessutom tillverkade i specialsätthärdningsstål, vilket betyder att de är högkvalitativa, hållbara och korrosionsbeständiga.